chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q853E | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
Q853E
ID produktu 3031648
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Svorkovnice
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
23000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
85 mm x 25 mm x 65 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
680
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
23000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 272,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q853E
Celkem za položku
3 272,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu