chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q256EQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
Q256EQ
ID produktu 3031935
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Wash down, Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
950
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
20000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 417,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q256EQ
Celkem za položku
2 417,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu