chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q25SP6FF50Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q25SP6FF50Q
ID produktu 3031939
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
50
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
50
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q25SP6FF50Q
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 952,00 Kč
Celkem za položku
4 952,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu