chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q40AW3FF200 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
Q40AW3FF200
ID produktu 3032365
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
46 mm x 40,1 mm x 69,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
200
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q40AW3FF200
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 249,00 Kč
Celkem za položku
6 249,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu