chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T30SN6FF200 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
T30SN6FF200
ID produktu 3032479
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
45 mm x 40 mm x 51,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP69
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
200
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 186,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
T30SN6FF200
Celkem za položku
4 186,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu