chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S30SP6FF200Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
S30SP6FF200Q
ID produktu 3033370
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
77,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
200
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 510,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
S30SP6FF200Q
Celkem za položku
4 510,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu