chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S30SP6RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
S30SP6RQ
ID produktu 3033378
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
77,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
60000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
S30SP6RQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 977,00 Kč
Celkem za položku
2 977,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu