chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q40SP6LPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
Q40SP6LPQ
ID produktu 3033395
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
46 mm x 40,1 mm x 82,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
6000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 628,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q40SP6LPQ
Celkem za položku
4 628,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu