chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
T30AW3RQ1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
T30AW3RQ1
ID produktu 3033446
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
45 mm x 40 mm x 64 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
1/2″
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
60000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
T30AW3RQ1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 419,00 Kč
Celkem za položku
3 419,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu