chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18RW3LP | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
S18RW3LP
ID produktu 3033448
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
59,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Tmavý provoz
Stupeň krytí
IP67, IP69
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
2000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 657,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
S18RW3LP
Celkem za položku
4 657,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu