chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM30SN6RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
SM30SN6RQ
ID produktu 3034159
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Others
SM30SN6RQ
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
60000
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 950,00 Kč
Celkem za položku
3 950,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu