chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM30RW3R W/30 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Opposed Mode Sensor (Receiver)
SM30RW3R W/30
ID produktu 3034169
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
9
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
60000
home
Turck-Shop
Others
SM30RW3R W/30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 308,00 Kč
Celkem za položku
6 308,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu