chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q85BB62LP-B | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Retroreflexní senzor s polarizačním filtrem
Q85BB62LP-B
ID produktu 3034257
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
46000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
85 mm x 65 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
46000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 571,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q85BB62LP-B
Celkem za položku
5 571,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu