chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q85BB62DL-B | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
Q85BB62DL-B
ID produktu 3034261
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-25
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
85 mm x 65 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q85BB62DL-B
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 571,00 Kč
Celkem za položku
5 571,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu