chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
D12SP6FPHQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
D12SP6FPHQ
ID produktu 3034974
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
1
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
64 mm x 12 mm x 30 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Počítání malých dílů
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP11
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
D12SP6FPHQ
červená
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 401,00 Kč
Celkem za položku
8 401,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu