chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní senzor
Q45VR2D
ID produktu 3035438
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 628,00 Kč
Celkem za položku
4 628,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45VR2D
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
450
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
450
Kontaktovat podporu