chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BW22F | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optické senzory pro skleněné světlovody
Q45BW22F
ID produktu 3036843
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
skleněný světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Optický senzor pro skleněné světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
60,5 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BW22F
Funkce
Optický senzor pro skleněné světlovody
Výstupní funkce
Reléový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 630,00 Kč
Celkem za položku
5 630,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu