chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18AW3RE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
S18AW3RE
ID produktu 3037080
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
pár vysílač / přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP67, IP69
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
20000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
S18AW3RE
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 156,00 Kč
Celkem za položku
4 156,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu