chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM30SRLE | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SM30SRLE
ID produktu 3037143
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
150000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
102 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
150000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
19 130,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM30SRLE
Celkem za položku
19 130,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu