chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BB6LL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora
Q45BB6LL
ID produktu 3037248
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
nepolarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Laserová třída
2
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
70000
Max. okolní teplota
40
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
655
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BB6LL
70000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
14 826,00 Kč
Celkem za položku
14 826,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu