chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45AD9DL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní senzor
Q45AD9DL
ID produktu 3037618
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Certifikáty
ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
87 mm x 54,1 mm x 44,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
NAMUR
Max. dosah
1000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45AD9DL
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 630,00 Kč
Celkem za položku
5 630,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu