chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45AD9FP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
Q45AD9FP
ID produktu 3037622
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Druh provozu
plastový světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
60,5 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45AD9FP
Funkce
Optický senzor pro plastové světlovody
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 895,00 Kč
Celkem za položku
5 895,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu