chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45AD9FPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
Q45AD9FPQ
ID produktu 3037632
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
, ,
Druh provozu
plastový světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor pro světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
60,5 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor pro světlovody
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 895,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45AD9FPQ
Celkem za položku
5 895,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu