chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Optický senzor Konvergentní senzor
MIAD9CV2
ID produktu 3037712
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
MIAD9CV2
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Certifikáty
ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Druh provozu
konvergentní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
43
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Ohnisková vzdálenost
43
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
NAMUR
Max. dosah
43
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 691,00 Kč
Celkem za položku
6 691,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu