chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MIAD9LVAG | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
MIAD9LVAG
ID produktu 3037716
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Certifikáty
ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Druh provozu
polarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
NAMUR
Max. dosah
2000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
MIAD9LVAG
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 308,00 Kč
Celkem za položku
6 308,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu