chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BB6RQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
Q45BB6RQ5
ID produktu 3038660
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
56,4 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
60000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 068,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BB6RQ5
Celkem za položku
4 068,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu