chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BB6CVQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Konvergentní senzor
Q45BB6CVQ5
ID produktu 3038661
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
konvergentní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
38
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Ohnisková vzdálenost
38
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
56,4 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BB6CVQ5
38
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 276,00 Kč
Celkem za položku
5 276,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu