chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BB6DLQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
Q45BB6DLQ5
ID produktu 3038664
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1800
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
103 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
1800
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BB6DLQ5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 598,00 Kč
Celkem za položku
4 598,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu