chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BB6LPQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
Q45BB6LPQ5
ID produktu 3038666
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
6000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BB6LPQ5
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 864,00 Kč
Celkem za položku
4 864,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu