chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BB6FPQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
Q45BB6FPQ5
ID produktu 3038668
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor pro světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
60,5 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit, Wash down
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor pro světlovody
Výstupní funkce
PNP/NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 893,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BB6FPQ5
Celkem za položku
4 893,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu