chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BB6LLQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora
Q45BB6LLQ
ID produktu 3039552
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
nepolarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
70000
Max. okolní teplota
40
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
70000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BB6LLQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
14 826,00 Kč
Celkem za položku
14 826,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu