chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MIAD9RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
MIAD9RQ
ID produktu 3040146
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
6000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
Světlý provoz
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
NAMUR
Max. dosah
6000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
MIAD9RQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 247,00 Kč
Celkem za položku
5 247,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu