chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q45BW22LVQ1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora
Q45BW22LVQ1
ID produktu 3040217
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
nepolarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
9000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
56,4 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
9000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 630,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q45BW22LVQ1
Celkem za položku
5 630,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu