chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q452EQ1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
Q452EQ1
ID produktu 3040222
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
60000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
56,4 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
1/2″
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
880
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
60000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q452EQ1
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 301,00 Kč
Celkem za položku
3 301,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu