chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TM18VP6LPQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
TM18VP6LPQ8
ID produktu 3042005
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
5500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
30 mm x 30 mm x 49 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Litý zinek s niklováním
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
624
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
5500
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
TM18VP6LPQ8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 773,00 Kč
Celkem za položku
3 773,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu