chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TM186EQ8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
TM186EQ8
ID produktu 3042007
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
30 mm x 30 mm x 49 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Litý zinek s niklováním
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
625
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
20000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 093,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
TM186EQ8
Celkem za položku
2 093,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu