chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TM18VP6FF100Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
TM18VP6FF100Q8
ID produktu 3042042
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
100
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
30 mm x 30 mm x 49 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Litý zinek s niklováním
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
100
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
TM18VP6FF100Q8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 097,00 Kč
Celkem za položku
4 097,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu