chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18-2VNRL-2M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
S18-2VNRL-2M
ID produktu 3042180
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
25000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
88 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
624
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
25000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
1 621,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
S18-2VNRL-2M
Celkem za položku
1 621,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu