chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18-2NAEL-Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
S18-2NAEL-Q8
ID produktu 3042192
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
25000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
73 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
645
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
25000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
S18-2NAEL-Q8
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
1 150,00 Kč
Celkem za položku
1 150,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu