chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QM42VP6RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
QM42VP6RQ
ID produktu 3044335
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
10000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černé provedení
Rozměry
42 mm x 12,7 mm x 60,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
10000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QM42VP6RQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 455,00 Kč
Celkem za položku
6 455,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu