chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q10RP6RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
Q10RP6RQ
ID produktu 3044755
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.083
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1800
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
28,9 mm x 20 mm x 10 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
BEZ kontaktu, tmavý provoz
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
1800
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 977,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q10RP6RQ
Celkem za položku
2 977,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu