chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q10RP6DQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
Q10RP6DQ
ID produktu 3044864
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.15
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
42,4 mm x 20 mm x 10 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
BEZ kontaktu, tmavý provoz
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
500
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q10RP6DQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 687,00 Kč
Celkem za položku
4 687,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu