chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QM42VP6LPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
QM42VP6LPQ
ID produktu 3044903
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černé provedení
Rozměry
42 mm x 12,7 mm x 60,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
3000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QM42VP6LPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 426,00 Kč
Celkem za položku
6 426,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu