chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QM42VP6FPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Optický senzor pro plastové světlovody
QM42VP6FPQ
ID produktu 3045784
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
plastový světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor pro světlovody
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černé provedení
Rozměry
48,5 mm x 12,7 mm x 60,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Zinková slitina
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor pro světlovody
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 782,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QM42VP6FPQ
Celkem za položku
7 782,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu