chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM312CVBQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Konvergentní senzor
SM312CVBQD
ID produktu 3047277
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá
Druh provozu
konvergentní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
16
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Ohnisková vzdálenost
16
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
475
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
modrá
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
16
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM312CVBQD
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 664,00 Kč
Celkem za položku
7 664,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu