chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM312FVBQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Optické senzory pro skleněné světlovody
SM312FVBQD
ID produktu 3047278
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá
Druh provozu
skleněný světlovod
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Optický senzor pro skleněné světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
475
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
modrá
Funkce
Optický senzor pro skleněné světlovody
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM312FVBQD
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 664,00 Kč
Celkem za položku
7 664,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu