chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
M186E | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
M186E
ID produktu 3048346
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
59,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Wash down, Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP69
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
950
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
20000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M186E
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 329,00 Kč
Celkem za položku
2 329,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu