chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M18SN6RQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
M18SN6RQ
ID produktu 3048349
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
20000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
78 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
20000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 977,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M18SN6RQ
Celkem za položku
2 977,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu