chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
M18SN6LPQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
M18SN6LPQ
ID produktu 3048657
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
78 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
680
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
2000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
M18SN6LPQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 834,00 Kč
Celkem za položku
4 834,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu