chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM312LPQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
SM312LPQD
ID produktu 3049771
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM312LPQD
3000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 365,00 Kč
Celkem za položku
5 365,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu